You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. E10667

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

E10667

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

E10667

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 24 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Βαθμός προστασίας IP 65
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση Καλώδιο: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου Α DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος