You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. E10644

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC002 Σύγκριση προϊόντων: E10644 / EVC002 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] < 250 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90
Βαθμός προστασίας IP 67
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] 15 x 15 x 47
Υλικό κατασκευής PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)