Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Διαστάσεις [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 10 m, PUR / PVC, Χωρίς αλογόνο, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU |
---|