Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Διαστάσεις [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PA 6.6 |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA 6.6 |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 10 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,5 mm; Ακτινοβολημένο; 3 x 0,34 mm² |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|