Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Διαστάσεις [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 3 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|