Εφαρμογή | επικίνδυνη περιοχή ζώνης 1 |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 15 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μεγ. αυτοχωρητικότητα [nF] | 0,196 |
---|---|
Μεγ. αυτεπαγωγή [µH] | 4 |
Διαστάσεις [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPU Μπλε |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU, Μπλε |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Καλώδιο: 20 m, PUR / PVC, Μπλε, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Μπλε; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm |
---|