Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Υλικό κατασκευής | TPU διαφανής |
---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU, διαφανής |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, διαφανής; Κλείδωμα: Κουμπωτή σύνδεση |
---|