Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 600 AC/DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...100 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Βάρος [g] | 45,5 |
---|---|
Σπείρωμα εγκατάστασης | 1/2" NPT |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο Ανοδιωμένο |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | Αλουμίνιο, Ανοδιωμένο |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Αλουμίνιο, Ανοδιωμένο; Επαφές: επίχρυσες |
---|