Τάση λειτουργίας [V] | 10...55 DC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Διαστάσεις [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PUR |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PUR |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: PUR |
---|