You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. E10090

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: E11510 Σύγκριση προϊόντων: E10090 / E11510 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση PNP
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -30...80
Βαθμός προστασίας IP 65
Μηχανικά δεδομένα
Διαστάσεις [mm] 20 x 34 x 32
Υλικό κατασκευής PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος PA
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης PA
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Κίτρινο
λειτουργία 1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Με κλέμες: ...0,5 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: PG 7
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: PA