Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
---|
Εφαρμογή | Τροφοδοσία και αξιολόγηση σήματος |
---|
Ονομαστική τάση AC [V] | < 230 |
---|---|
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%] | 10 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%] | 10 |
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Αντοχή επαφών | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...50 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 40 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
---|---|
Υλικό κατασκευής | πλαστικό |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Σύνδεση | Ακροδέκτες: ...4 mm² |
---|