Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Εφαρμογή | απλή αξιολόγηση περιστροφικών και γραμμικών κινήσεων για μείωση ταχύτητας; μπλοκάρισμα |
---|
Ονομαστική τάση AC [V] | 20...250 |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 20...250 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 6,5 |
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA] | 6 |
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA] | 1,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 2200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη | Όχι |
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] | 50...3000 |
---|
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 10 |
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] | 12 |
---|---|
Συχνότητα απόσβεσης (μέγιστη) [Imp/min] | 4000 |
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Πολύστροφο ποτενσιόμετρο |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με ειδική επίστρωση; PBT |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 50 |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|