Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
---|
Εφαρμογή | γενική αξιολόγηση ακολουθιών παλμών σε σχέση με υπέρβαση και μείωση ταχύτητας; επιτήρηση ταχύτητας περιστροφής |
---|
Ονομαστική τάση AC [V] | < 230 |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%] | 10 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%] | 10 |
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] | 50...60 |
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός εξόδων ρελέ: 1 |
---|
Αριθμός εξόδων ρελέ | 1 |
---|---|
Αντοχή επαφών | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] | 5...5000 |
---|
Υστέρηση [% του Sr] | 5...100 |
---|---|
Επαναληψιμότητα [% του Sr] | < 5 |
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] | 0,5...15 |
---|
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Μικρορύθμιση εντός της περιοχής μέσω ποτενσιόμετρου |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 40 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
---|---|
Υλικό κατασκευής | πλαστικό |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
---|