1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. DD0065

Όχι πλέον διαθέσιμο είδος - Καταχώριση αρχείου

DD0065

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας

D100/230VAC/4-20mA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • ce
Λήψη
Technische Details
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Περίβλημα τοποθέτησης σε ράγα DIN
Εφαρμογή
Εφαρμογή γενική αξιολόγηση ακολουθιών παλμών σε σχέση με υπέρβαση και μείωση ταχύτητας; επιτήρηση ταχύτητας περιστροφής
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση AC [V] < 230
Ονομαστική τάση DC [V] 24
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%] 10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%] 10
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] 50...60
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1; Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
Έξοδοι
Αριθμός εξόδων ρελέ 1
Αντοχή επαφών 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] 0...20
Μεγ. φορτίο [Ω] 500
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] 5...50
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] 5...100
Επαναληψιμότητα [% του Sr] 1
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] 0,5...15
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής Μικρορύθμιση εντός της περιοχής μέσω ποτενσιόμετρου
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...70
Βαθμός προστασίας IP 40
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών IP 20
Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα τοποθέτησης σε ράγα DIN
Υλικό κατασκευής πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
Ενεργοποίησης εξόδου LED, Κόκκινο
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — DD0065-00 — 06.03.2003 —