Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 64 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 32; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 16; Αριθμός εισόδων συχνότητας: 16; Αριθμός εισόδων με αντίσταση: 6; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 32; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2 |
Αριθμός εισόδων συχνότητας | 16 |
---|---|
Αριθμός εισόδων με αντίσταση | 6 |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 32 |
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 16 |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 0...20 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...32 |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 32 |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 2 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | 0,2...10 |
Αριθμός εξόδων PWM | 28 |
Αριθμός εξόδων PWM-I | 18 |
Αριθμός εξόδων με γέφυρα Η | 2 |
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | λειτουργίες εισόδου / εξόδου |
---|---|
Λειτουργία PLC κατά IEC 61131-3 | Ναι |
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 5 |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 1 |
Αριθμός διασυνδέσεων USB | 1 |
Βάρος [g] | 1774,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 153 x 43 x 277 |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|