Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 24 DC |
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Αντοχή επαφών | < 2 A |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; (ανάλογα με το άνω τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Υποδοχή διευθυνσιοδότησης |
---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 45 x 80 x 20 |
Υλικό κατασκευής | PBT; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
ακίδες επαφών σε άνω τμήμα βαθμίδας : |