Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 280 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 6 |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός εξόδων ρελέ: 4 |
---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 18...30 |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 200 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | > 3 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | < 1,5 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 10 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Εύρος τάσης DC [V] | 24 |
Εύρος τάσης AC [V] | 240 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 2500 |
Αριθμός εξόδων ρελέ | 4 |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...50 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
ΗΜΣ |
|
---|
Προφίλ AS-i | S-7.0 |
---|---|
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | 0 |
Πιστοποιητικό AS-i | 11601 |
Τρόπος συναρμολόγησης | Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 45 x 135 x 51,5 |
Υλικό κατασκευής | PA; PVC |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | COMBICON: |
---|