Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 40 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
Κύκλωμα | PNP |
Εύρος τάσης DC [V] | 10...30; (κατά PELV) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
ΗΜΣ |
|
---|
Προφίλ AS-i | S-8.0 |
---|---|
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 8 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | 0 |
Τρόπος συναρμολόγησης | Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα; Δυνατή τοποθέτηση στη σειρά |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PA; PVC |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |