Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 30 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4; (αμφίδρομη) |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | κατά PELV |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20...30; (Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 200 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 6...10 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0...2 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 11 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
Κύκλωμα | PNP |
Εύρος τάσης DC [V] | 20...30; (κατά PELV; Μέσω πλακέ καλωδίου; Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Έκδοση AS-i | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης | ||||||||||
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι | ||||||||||
Προφίλ AS-i | S-7.0.E | ||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 | ||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Τρόπος συναρμολόγησης | Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 60 x 152 x 24 |
Υλικό κατασκευής | PUR |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |