Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 75 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
Κύκλωμα | PNP |
Εύρος τάσης DC [V] | 10...30; (κατά PELV; Μέσω στρογγυλού καλωδίου) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 2000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Προφίλ AS-i | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 8 | |||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Πιστοποιητικό AS-i | 08901 | |||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Υλικό κατασκευής | PUR |
---|
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |