Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Προφίλ AS-i | S-7.F |
---|---|
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | F |
Πιστοποιητικό AS-i | 14401 |
Υλικό κατασκευής | εμπρόσθιο πάνελ: Αλουμίνιο |
---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |