You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. Προϊόντα
  2. AC2350

Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

AC2350

Push-button modul 8I/8O

Βαθμίδα με φωτιζόμενα μπουτόν AS-Interface

AC2350

Push-button modul 8I/8O

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2351 Σύγκριση προϊόντων: AC2350 / AC2351 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • asi
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 150
Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση AS-i
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] 0...60
Βαθμός προστασίας IP 00
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 50295
AS-i κατάταξη
Προφίλ AS-i S-7.F
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] 7
Αριθμός ID AS-i [hex] F
Πιστοποιητικό AS-i 14401
Μηχανικά δεδομένα
Υλικό κατασκευής εμπρόσθιο πάνελ: Αλουμίνιο
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά)
Εργαλείο αφαίρεσης πωμάτων πλήκτρων:, E70206
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Τα μπουτόν (σειρά EAO 84) διαθέτουν προστασία σε περίπτωση αγγίγματος κατά λάθος.
Περίβλημα και πλήκτρα μπορούν να αναγραφούν.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
COMBICON: