Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 235 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4; (αμφίδρομη) |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20...30 |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 200 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | > 5 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | < 1,5 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 10 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
Κύκλωμα | PNP |
Εύρος τάσης DC [V] | 10...30; (κατά PELV) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 1000 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 00; IP 20 |
ΗΜΣ |
|
---|
Προφίλ AS-i | S-7.0 |
---|---|
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | 0 |
Πιστοποιητικό AS-i | 05001 |
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτηση σε ράγα DIN |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PA; PVC |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | κλέμες με βίδα: |
---|