Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 165 |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 18...30 DC; (κατά PELV) |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός πνευματικών εξόδων: 1 |
---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20...30 |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 100 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | > 3 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | < 1,5 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 10 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Αριθμός πνευματικών εξόδων | 1 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Προφίλ AS-i | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 3 | ||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | F | ||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Τρόπος συναρμολόγησης | βιδωτή συναρμολόγηση | |
---|---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PBT; μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Τσιμούχα: FKM | |
Πνευματικό σύστημα | 1 x 4/2-δρόμων βαλβίδα έδρας | |
Εύρος πιέσης εργασίας [bar] | 3...8 | |
Εύρος πιέσης εργασίας [MPa] | 0,3...0,8 | |
Σημείωση για εύρος πιέσης εργασίας |
|
|
Ροή αέρα στα 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Ροή αέρα στα 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Επιτρεπόμενος πεπιεσμένος αέρα | φιλτραρισμένος (5 µm), με λίπανση (ISO-VG10) ή χωρίς | |
Εξαρτήματα σωλήνα | Legris LF 3000/8 |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Σύνδεση βαθμίδας | Πλακέ καλώδια |
---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Σύνδεση | ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG: |
---|