Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 150 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός πνευματικών εξόδων: 2 |
---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20...30 |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 100 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | > 3 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | < 1,5 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 10 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Αριθμός πνευματικών εξόδων | 2 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
ΗΜΣ |
|
---|
Προφίλ AS-i | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 3 | ||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | F | ||||||||||
Πιστοποιητικό AS-i | 10501 | ||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Τρόπος συναρμολόγησης | βιδωτή συναρμολόγηση | |
---|---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT | |
Πνευματικό σύστημα | 2 x 3/2-δρόμων βαλβίδες έδρας | |
Εύρος πιέσης εργασίας [bar] | 2...8 | |
Εύρος πιέσης εργασίας [MPa] | 0,2...0,8 | |
Σημείωση για εύρος πιέσης εργασίας |
|
|
Ροή αέρα στα 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Ροή αέρα στα 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Επιτρεπόμενος πεπιεσμένος αέρα | φιλτραρισμένος (5 µm), με λίπανση (ISO-VG10) ή χωρίς | |
Εξαρτήματα σωλήνα | Legris LF 3000/8 | |
Απαγωγή αέρα | Εξαερισμός με ενσωματωμένο φίλτρο |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Σύνδεση βαθμίδας | Πλακέ καλώδια |
---|
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG: | |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |