Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 55 |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
ΗΜΣ |
|
---|
Έκδοση AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι | |||||||||||||||
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-3.F.F | |||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||
Πιστοποιητικό AS-i | 04801 | |||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Βάρος [g] | 97 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC ή PG |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG: |