Εφαρμογή | Αποκεντρωμένος ελεγκτής; Πύλη Profibus DP |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|---|
Ταξινόμηση μόνωσης [V] | 500 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 500 |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 10 |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA] | 10 |
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i | 1 |
Γαλβανική απόμόνωση | Ναι |
Διασύνδεση επικοινωνίας | RS232; PROFIBUS |
---|
Πρότυπο μετάδοσης | EN 50170 |
---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 12 MBaud |
Πρωτόκολλο | Profibus DP |
Ρυθμός μετάδοσης | 9600...115200 Baud | |
---|---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ11 | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Έκδοση AS-i | 2.1 |
---|---|
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M3 |
Βάρος [g] | 550,5 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο |
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Σημειώσεις | Μονάδες αντικατάστασης για τα συστήματα της Krones θα πρέπει να τα προμηθευτείτε απευθείας από την εταιρεία Krones.; Αυτή η συσκευή δεν είναι απευθείας συμβατή. | ||
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |