You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Για χρήση σε εφαρμογές συγκόλλησης
  5. Διακλαδωτές Υ

Καλώδια επέκτασης Υ για χρήση σε εφαρμογές συγκόλλησης

  • Καλώδιο με μόνωση PUR ανθεκτική στη σκωρία των συγκολλήσεων, κατάλληλο για χρήση σε αλυσίδες έλξης
  • Παξιμάδι με ειδική επικάλυψη ανθεκτική στη σκωρία συγκολλήσεων
  • Μηχανικός τερματικός αναστολέας κίνησης για προστασία του στεγανοποιητικού δακτυλίου από καταστροφή
  • Στερέωση με παξιμάδι έναντι κρούσεων και δονήσεων και προστασία κατά των δονήσεων με πριονωτό περίγραμμα
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό

Καλώδια επέκτασης Υ για χρήση σε εφαρμογές συγκόλλησης


Καλώδια σύνδεσης Y

Καλώδια σύνδεσης Υ διαθέτουν ένα βύσμα και δύο υποδοχές. Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αισθητήρων σε κεντρικούς διανομείς και μονάδες.
Οι συνδέσεις αισθητήρων και διανομέων διαθέτουν μόνιμη και αξιόπιστη στεγανοποίηση ακόμα και κατά την τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του ρακόρ. Χάρη στην προστασία από κραδασμούς, οι συνδέσεις είναι ανθεκτικές στις κρούσεις και στις δονήσεις ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Σε ορισμένες παραλλαγές υπάρχουν ενσωματωμένες λυχνίες LED στο σώμα λαβής για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία, οι οποίες είναι ευδιάκριτες ακόμα και σε έντονο φως.
Τα καλώδια σύνδεσης Υ της σειράς ecolink EVW για τη χρήση σε εφαρμογές συγκόλλησης διαθέτουν ένα ειδικό καλώδιο PUR. Η αντικολλητική επίστρωση του ρακόρ εμποδίζει την προσκόλληση φυσαλίδων συγκόλλησης και επιτρέπει τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό.