You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία σύνδεσης
  4. Για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων και αναψυκτικών
  5. Καλώδιο σύνδεσης Y

Καλώδια επέκτασης Υ για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων

  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν η τοποθέτηση γίνεται χωρίς εργαλεία
  • Υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
  • LED που διακρίνονται ακόμα και υπό έντονο φωτισμό
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας

Καλώδια επέκτασης Υ για χρήση σε υγρές περιοχές σε βιομηχανίες τροφίμων


Καλώδια σύνδεσης Y

Καλώδια σύνδεσης Υ διαθέτουν ένα βύσμα και δύο υποδοχές. Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αισθητήρων σε κεντρικούς διανομείς και μονάδες.
Οι συνδέσεις αισθητήρων και διανομέων διαθέτουν μόνιμη και αξιόπιστη στεγανοποίηση ακόμα και κατά την τοποθέτηση χωρίς εργαλεία. Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του ρακόρ. Χάρη στην προστασία από κραδασμούς, οι συνδέσεις είναι ανθεκτικές στις κρούσεις και στις δονήσεις ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Σε ορισμένες παραλλαγές υπάρχουν ενσωματωμένες λυχνίες LED στο σώμα λαβής για την κατάσταση μεταγωγής και τη λειτουργία, οι οποίες είναι ευδιάκριτες ακόμα και σε έντονο φως.
Το ρακόρ από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα και η στεγανοποίηση από κατάλληλο για τρόφιμα υλικό
επιτρέπει τη χρήση των καλωδίων σύνδεσης Υ της σειράς ecolink EVT σε εφαρμογές υγιεινής και υγρές περιοχές. Τα καλώδια σύνδεσης Υ είναι ανθεκτικά στον συχνό καθαρισμό υψηλής πίεσης με διαβρωτικά καθαριστικά. Χάρη στη μεγάλη περιοχή θερμοκρασίας και την αντοχή στη γρήγορη αλλαγή θερμοκρασίας ενδείκνυνται ιδίως για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.