You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Συστήματα για επιτήρηση και διάγνωση κραδασμών
  5. Αισθητήρες και μεταδότες κραδασμών

Συστήματα για επιτήρηση και διάγνωση κραδασμών - Αισθητήρες και μεταδότες κραδασμών

  • Αναλογικοί και ασύρματοι μεταδότες κραδασμών, καθώς και έξυπνοι IO-Link αισθητήρες κραδασμών
  • Εύκολη ρύθμιση σημείου μεταγωγής μέσω δύο ρυθμιστικών δακτυλιδιών, ενσωματωμένη οθόνη ή IO-Link
  • Αξιόπιστος και ευφυής υπολογισμός χαρακτηριστικής τιμής απευθείας στον αισθητήρα
  • Εύκολη σύνδεση χωρίς χρήση επιπρόσθετου λογισμικού διάγνωσης

Συστήματα για επιτήρηση και διάγνωση κραδασμών - Αισθητήρες και μεταδότες κραδασμών

Συστήματα παρακολούθησης και διάγνωσης κραδασμών - αισθητήρες κραδασμών και πομποί

Η εγκατάσταση της συσκευής είναι εύκολη χωρίς να απαιτείται πρόσθετο λογισμικό ρύθμισης παραμέτρων.
Οι πομποί έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.
Ο πομπός κραδασμών της σειράς VKV έχει μια επιπλέον έξοδο μεταγωγής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος συναγερμού. Δύο δακτύλιοι ρύθμισης (εύκολη στροφή) στη μονάδα επιτρέπουν διαισθητική και ακριβή ρύθμιση του σημείου μεταγωγής και καθυστέρηση απόκρισης. Μια κλίμακα δείχνει τις καθορισμένες τιμές. Δύο πολύ ορατά LED υποδεικνύουν την κατάσταση μεταγωγής και την ετοιμότητα για λειτουργία.
Λόγω της δυνατότητας μηχανικού κλειδώματος, αποκλείεται η μη εξουσιοδοτημένη χειραγώγηση. Το προστατευτικό καπάκι, το οποίο είναι προαιρετικά διαθέσιμο, εξασφαλίζει προστασία από παραβιάσεις. Συχνά χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της κατάστασης των αναπνευστήρων ή ανεμιστήρων, όπου ανιχνεύει αξιόπιστα φτερωτές πτερωτές.

Ο ηλεκτρονικός αισθητήρας κραδασμών VN διαθέτει δύο εξόδους μεταγωγής. Μία από τις εξόδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προ-συναγερμό και την άλλη για τον κύριο συναγερμό. Ο προ-συναγερμός επιτρέπει στον χρήστη να προγραμματίζει και να εκτελεί ενέργειες συντήρησης κατά τη διάρκεια τακτικών διακοπών λειτουργίας. Ένας κύριος συναγερμός σημαίνει ότι επιτυγχάνεται μια κρίσιμη κατάσταση μηχανής. το σήμα μεταγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κλείσει το σύστημα. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει μία από τις εξόδους ως αναλογική έξοδο για να παρακολουθεί τη συνολική δόνηση.

Η αναλογική είσοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση μιας πρόσθετης παραμέτρου όπως η θερμοκρασία. Όπως η δόνηση, η θερμοκρασία χρησιμοποιείται συχνά ως βασικός δείκτης της κατάστασης ενός μηχανήματος.

Οι παράμετροι ρυθμίζονται με λογισμικό ρύθμισης παραμέτρων μέσω διεπαφής USB που παρέχει επίσης στον αισθητήρα τάση λειτουργίας. Ένα μη ισορροπημένο μηχάνημα δονείται ανάλογα με τις περιστροφές του. Ο αισθητήρας μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με αυτήν τη συχνότητα ή σύμφωνα με τις συχνότητες βλάβης των ρουλεμάν κυλιόμενου στοιχείου που πρέπει να παρακολουθούνται. Μια φωτεινή πολύχρωμη οθόνη υποδεικνύει τις μετρημένες τιμές. Η αλλαγή χρωμάτων (πράσινο - κίτρινο - κόκκινο) σηματοδοτεί την τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος.