You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Συστήματα αναγνώρισης
  4. RFID 125 kHz
  5. Ετικέτες ID

RFID 125 kHz - Ετικέτες ID

  • Μεγάλη απόσταση εγγραφής/ανάγνωσης έως 80 mm
  • Χωνευτή τοποθέτηση των ετικετών ID σε μέταλλο
  • Χρήση σε περιοχές θερμοκρασιών έως 130 C
  • Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

RFID 125 kHz - Ετικέτες ID


Ετικέτες ID

Οι ετικέτες ID περιέχουν τις πληροφορίες του συστήματος RFID. Διαθέτουν ένα στιβαρό και εύκολα τοποθετούμενο περίβλημα με ενσωματωμένο αναμεταδότη.
Οι ετικέτες χρησιμεύουν στην κωδικοποίηση για παράδειγμα φορέων τεμαχίων κατεργασίας σε καθοδηγούμενα συστήματα μεταφοράς και τροφοδοσίας. Η ifm προσφέρει ετικέτες ID σε διάφορες εκδόσεις για διαφορετικούς σκοπούς εφαρμογής. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει κυλινδρικούς, μετρικούς ή ειδικούς τύπους. Για τη χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες όπως για παράδειγμα σε εγκαταστάσεις βαφής ή βιομηχανικούς κλιβάνους διατίθενται καρτέλες με εξαιρετικά υψηλή θερμική αντοχή.