You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. AS-Interface για επικίνδυνες περιοχές
  5. Βαθμίδες πεδίου τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης ClassicLine

AS-Interface για επικίνδυνες περιοχές - Βαθμίδες πεδίου τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης ClassicLine

  • Γρήγορη τοποθέτηση του πάνω και κάτω τμήματος
  • Τρεις ελεύθερα επιλέξιμες κατευθύνσεις του πλακέ καλωδίου
  • Πολύ ασφαλής στερέωση και υψηλός βαθμός προστασίας
  • Ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι
  • Γρήγορος εντοπισμός και επεξεργασία αναλογικών σημάτων εισόδου

AS-Interface για επικίνδυνες περιοχές - Βαθμίδες πεδίου τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης ClassicLine


Μονάδες πεδίου με σύστημα γρήγορης τοποθέτησης ClassicLine

Οι αποκεντρωμένες μονάδες εισόδου/εξόδου AS-Interface της σειράς ClassicLine με σύστημα γρήγορης τοποθέτησης συνδέουν δυαδικούς και αναλογικούς αισθητήρες και ενεργοποιητές μέσω AS-Interface με την πύλη ή το PLC. Με τη χρήση της προστασίας από πρόσκρουση ενδείκνυνται για τη χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.
Το επίπεδο καλώδιο μπορεί να τοποθετηθεί από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Το πάνω και κάτω τμήμα δεν τοποθετούνται πλέον με τέσσερις βίδες, αλλά ασφαλίζουν μέσω ενός ολισθητήρα. Έτσι εξασφαλίζεται η γρήγορη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία και παρέχεται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
Η γκάμα προϊόντων της ifm περιλαμβάνει μονάδες με ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εξόδους. Η σύνδεση των αισθητήρων και ενεργοποιητών πραγματοποιείται με δοκιμασμένους, ανθεκτικούς κονέκτορες M12. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας, οι μονάδες ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον.