You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. AS-i Ασφάλεια στην Εργασία
  5. Επιτηρητές ασφαλείας

AS-Interface Ασφάλεια στην Εργασία - Επιτηρητές ασφαλείας

  • Διάφορες λογικές λειτουργίες
  • Επιτήρηση έως και 31 ασφαλών υποτελών μονάδων AS-i
  • Τομείς εφαρμογής: παρακολούθηση θυρών, οπτικές κουρτίνες ασφαλείας, διατάξεις διακοπής έκτακτης ανάγκης, συστήματα ελέγχου με δύο χέρια
  • Δύο OSSD που μπορούν να απενεργοποιούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο
  • Έγκριση TÜV σύμφωνα με τα πρότυπα EN 954-1 και IEC 61508

AS-Interface Ασφάλεια στην Εργασία - Επιτηρητές ασφαλείας


Επιτηρητές, PLC και πύλες

Οι επιτηρητές ασφαλείας AS-i χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα AS-i για την επιτήρηση των διατάξεων προστασίας, π.χ. διακοπτών στάσης έκτακτης ανάγκης.
Επιτηρούν τις προς μετάδοση συχνότητες κωδικών στο δίκτυο AS-i. Σε περίπτωση αποκλίσεων στο τηλεγράφημα ή χρονικών υπερβάσεων, ο επιτηρητής ρυθμίζει την εγκατάσταση σε μια ασφαλή κατάσταση.
Η συσκευή διατίθεται σε δύο εκδόσεις: με ένα ή με δύο πλεονασματικά στοιχεία μεταγωγής εξόδου. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο στο σύστημα AS-i. Σε ένα AS-i μπορούν να λειτουργήσουν περισσότεροι επιτηρητές ασφαλείας AS-i. Συνεπώς η ομαδοποίηση για την αξιολόγηση των AS-i Slave ασφαλείας μπορεί να γίνει χωρίς πρόβλημα.
Μέσω του λογισμικού μπορούν να προγραμματιστούν οι λειτουργίες που είναι γνωστές από τα ρελέ ασφαλείας όπως «ΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ», «Κατηγορίες διακοπής 0 ή 1», «Χειρισμός με τα δύο χέρια» ή «Διακόπτης αποδοχής». Ένας επιτηρητής ασφαλείας AS-i αντικαθιστά έτσι πολλά συμβατικά ρελέ ασφαλείας.