1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες θερμοκρασίας
  5. Αναλογικοί υπέρυθροι αισθητήρες θερμοκρασίας με οθόνη

Αναλογικοί υπέρυθροι αισθητήρες θερμοκρασίας με οθόνη

  • Προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδος και έξοδος μεταγωγής
  • Ρυθμιζόμενος συντελεστής εκπομπής για διάφορα υλικά
  • Φακοί ακριβείας ανθεκτικοί στα γδαρσίματα για ελάχιστη ευαισθησία στο σκεδαζόμενο φως
  • Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη
  • Δοκιμαστική λειτουργία ενεργοποιούμενη από τον αισθητήρα ή μέσω εξωτερικού σήματος ελέγχου


Αναλογικοί αισθητήρες θερμοκρασίας υπερύθρων με οθόνη

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας υπερύθρων TW χρησιμεύει στην ακριβή και χωρίς επαφή μέτρηση της θερμοκρασίας ιδιαίτερα θερμών ή δυσπρόσιτων αντικειμένων, π.χ. στη βιομηχανία χάλυβα, πλαστικού ή γυαλιού. Καθοριστικό πλεονέκτημα αυτών των αισθητήρων είναι ότι δεν απαιτείται μηχανική επαφή μεταξύ αντικειμένου και αισθητήρα.
Η έξοδος της τιμής μέτρησης πραγματοποιείται μέσω μιας αναλογικής εξόδου. Επιπλέον διατίθεται μια έξοδος μεταγωγής, η οποία ανάλογα με τη διαμόρφωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαφή διακοπής ή επαφή σύνδεσης.
Το εξαιρετικά ανθεκτικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα επιτρέπει τη χρήση ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον.
Για να είναι εφικτή η ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας, ο βαθμός εκπομπών μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα και εύκολα με τα πλήκτρα με τη βοήθεια της οθόνης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εμφανίζεται στην οθόνη η τρέχουσα θερμοκρασία του αντικειμένου μέτρησης.