Due to maintenance work, not all shop functions are available.

  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες στάθμης
  5. Αισθητήρες απόστασης λέιζερ, μέτρησης χωρίς επαφή

Αισθητήρες στάθμης - Αισθητήρες απόστασης λέιζερ, μέτρησης χωρίς επαφή

  • Αξιόπιστη οπτική μέτρηση στάθμης με μεγάλη εμβέλεια έως 9,8 m
  • Δυνατότητα ρύθμισης του εύρους μετρήσεων και λειτουργία παραθύρου τιμών
  • Δύο έξοδοι μεταγωγής, μία από τις οποίες μπορεί να προγραμματιστεί ως αναλογική έξοδος
  • Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων στερέωσης

Αισθητήρες στάθμης - Αισθητήρες απόστασης λέιζερ, μέτρησης χωρίς επαφή



Αισθητήρες απόστασης λέιζερ για τη μέτρηση χωρίς επαφή

Ο O1D300 είναι ένας αισθητήρας στάθμης πλήρωσης με μέτρηση χρόνου πτήσης και τεχνολογία PMD (PMD = συσκευή φωτονικής μίξης). Ανιχνεύει στάθμες πλήρωσης χύδην υλικών και αδιαφανών υγρών χωρίς επαφή, βασιζόμενος στην αρχή της μέτρησης χρόνου πτήσης μιας ακτίνας λέιζερ. Παρά τις πολύ μικρές διαστάσεις, μόλις 42 x 42 x 52mm, ο αισθητήρας διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη απόσταση ανίχνευσης, μια ορατή κόκκινη κουκκίδα λέιζερ και μεγάλη εφεδρεία λειτουργίας. Με τη βοήθεια στοιχείων στερέωσης μπορεί να τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τα υπό ανίχνευση υλικά.
Η ρύθμιση όλων των παραμέτρων καθώς και ο προγραμματισμός των σημείων μεταγωγής πραγματοποιούνται με πλήκτρα προγραμματισμού και μία τετραψήφια αλφαριθμητική οθόνη.