1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Αισθητήρες ταχύτητας
  5. Αισθητήρες ταχύτητας για ενεργοποιητές και άξονες

Αισθητήρες ταχύτητας για ενεργοποιητές και άξονες

  • Για πολύ υψηλές συχνότητες μεταγωγής έως 15.000 Hz
  • Ακριβής εντοπισμός του οδοντωτού τροχού
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Γρήγορη εγκατάσταση με προσαρμογείς με φλάντζες


Αισθητήρες στροφών για μηχανισμούς κίνησης και άξονες

Η υψηλή συχνότητα μεταγωγής 15.000Hz και η διευρυμένη περιοχή θερμοκρασίας -32...125 °C των μαγνητικών αισθητήρων στροφών του τύπου MX5 εγγυώνται την ασφαλή ανίχνευση των στροφών και της φοράς περιστροφής αξόνων και μηχανισμών κίνησης. Οι αισθητήρες χρησιμοποιούν κυψέλες μέτρησης Hall, ώστε να λειτουργούν αξιόπιστα και χωρίς επαφή ακόμα και σε συνθήκες έντονης ρύπανσης.
Το περίβλημα επιτρέπει διάφορους συνδυασμούς μηκών περιβλήματος και συνδέσεων, π.χ. ευθεία ή γωνιώδης έξοδος καλωδίου ή βύσμα AMP.