You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Αισθητήρες αποστάσεων
  5. Κυτία ψύξης και προστασίας για αισθητήρες απόστασης

Κυτία ψύξης και προστασίας για αισθητήρες απόστασης

  • Χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 180 C
  • Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα με ενσωματωμένο κύκλωμα ψύξης
  • Δυνατότητα ψύξης με νερό ή αέρα
  • Αξιόπιστη προστασία σε εξαιρετικά δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Για αισθητήρες απόστασης τύπου O1D

Κυτία ψύξης και προστασίας για αισθητήρες απόστασης


Περίβλημα ψύξης και προστασίας για αισθητήρες απόστασης

Τα ηλεκτρονικά συστήματα υψηλής απόδοσης θα πρέπει να ψύχονται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 180 °C, για να προστατεύονται από υπερθέρμανση. Ο αισθητήρας απόστασης O1D μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη βοήθεια του περιβλήματος ψύξης ακόμα και σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες όπως π.χ. στη χαλυβοβιομηχανία.

Μέσω των τυποποιημένων συνδέσεων εύκαμπτων σωλήνων 3/8", το περίβλημα ψύξης μπορεί να συνδεθεί σε ένα κύκλωμα ψύξης και έτσι ο εσωτερικός χώρος μπορεί να ψυχθεί με νερό και με κρύο αέρα σε μια «φιλική προς το ηλεκτρονικό σύστημα» θερμοκρασία.

Χωρίς συνδέσεις κυκλώματος ψύξης, το περίβλημα προστατεύει τη συσκευή για τη χρήση σε εξαιρετικά σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον.