1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Αισθητήρες αποστάσεων
  5. Αισθητήρες απόστασης σχεδίασης Μ30

Αισθητήρες απόστασης σχεδίασης Μ30

  • Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
  • Επικοινωνία μέσω IO-Link με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
  • Μεγάλη εμβέλεια έως 2 m
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Εκδόσεις με προστασία από δέσμες laser κατηγορίας 1 ή 2


Αισθητήρες απόστασης τύπου M30

Ο OID είναι ένας αισθητήρας απόστασης IO-Link με μέτρηση χρόνου πτήσης και τεχνολογία PMD (PMD, συσκευή φωτονικής μίξης). Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της μεγάλης εμβέλειας, της αξιόπιστης καταστολής φόντου, του ορατού κόκκινου φωτός και της μεγάλης εφεδρείας λειτουργίας σε ένα συμπαγές, ανθεκτικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα M30.
Ο υψηλός βαθμός προστασίας επιτρέπει τη χρήση σε εξαιρετικά σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον.

Με το IO-Link το σημείο μεταγωγής ρυθμίζεται εύκολα μέσω συστήματος ελέγχου ή υπολογιστή. Έτσι αποκλείεται η ακούσια ρύθμιση απευθείας στον αισθητήρα οπότε αυξάνεται η προστασία έναντι παραβίασης.

Με την ακριβή καταστολή φόντου ανιχνεύονται αξιόπιστα ακόμα και λαμπερά, ματ, σκούρα ή ανοιχτά αντικείμενα. Η ελεύθερα ρυθμιζόμενη γωνία πρόσπτωσης επιτρέπει ευέλικτες θέσεις τοποθέτησης, διευκολύνει την τοποθέτηση και εξοικονομεί κόστος.

Οι παραλλαγές με κατηγορία λέιζερ 1 ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εφαρμογών της αυτοκινητοβιομηχανίας.