You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες θέσης
  4. Αισθητήρες λέιζερ
  5. Ορθογώνιου σχήματος σειράς Ο5 για βιομηχανικούς αυτοματισμούς

Αισθητήρες λέιζερ - Ορθογώνιου σχήματος σειράς Ο5 για βιομηχανικούς αυτοματισμούς

  • Ακριβής εντοπισμός μικρών εξαρτημάτων
  • Απλή ευθυγράμμιση χάρη στην ορατή κουκκίδα φωτός laser
  • Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων στερέωσης
  • Διαδικασία ρύθμισης που εξοικονομεί χρόνο και χρήμα

Αισθητήρες λέιζερ - Ορθογώνιου σχήματος σειράς Ο5 για βιομηχανικούς αυτοματισμούς


Ορθογωνικός τύπος O5 για αυτοματισμούς εργοστασίων

Οι αισθητήρες λέιζερ της σειράς O5 διαθέτουν μεγάλη απόσταση ανίχνευσης και εμβέλεια, πολυάριθμες δυνατότητες τοποθέτησης και στερέωσης και μια ελκυστική σχέση τιμής-απόδοσης. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει φωτοκύτταρα μονής κατεύθυνσης, φωτοκύτταρα ανάκλασης και φωτοκύτταρα διάχυσης. Οι αισθητήρες ανιχνεύουν ιδιαίτερα μικρά αντικείμενα ελάχιστης διαμέτρου 1,5mm.

Οι αισθητήρες τοποθετούνται γρήγορα και εύκολα. Για την προσαρμογή στις υφιστάμενες συνθήκες τοποθέτησης διατίθενται διάφορα στοιχεία στερέωσης.

Το βύσμα σύνδεσης στις παραλλαγές με κονέκτορα περιστρέφεται κατά 270° και μπορεί έτσι να στραφεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η κουκκίδα λέιζερ που είναι ορατή πάνω στο αντικείμενο ή στον ανακλαστήρα διευκολύνει την ευθυγράμμιση των αισθητήρων κατά τη θέση σε λειτουργία.

Η ευαισθησία και λειτουργία μεταγωγής ρυθμίζονται εύκολα με το πάτημα ενός πλήκτρου.