Caractéristiques du produit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 2000 points | ||||||
Type d'arbre | arbre plein | ||||||
Diamètre de l'arbre [mm] | 10 | ||||||
Données électriques | |||||||
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC | ||||||
Consommation [mA] | 150 | ||||||
Sorties | |||||||
Technologie | HTL | ||||||
Courant max. par sortie [mA] | 50 | ||||||
Fréquence de commutation [kHz] | 300 | ||||||
Version protection courts-circuits | < 60 s | ||||||
Déphasage canal A et B [°] | 90 | ||||||
Etendue de mesure / plage de réglage | |||||||
Résolution | 2000 points | ||||||
Conditions d'utilisation | |||||||
Température ambiante [°C] | -30...85 | ||||||
Remarque sur la température ambiante |
|
||||||
Température de stockage [°C] | -30...100 | ||||||
Indice de protection | IP 64 | ||||||
Tests / homologations | |||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||
Données mécaniques | |||||||
Dimensions [mm] | Ø 58 / L = 46 | ||||||
Matières | aluminium | ||||||
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 12000 | ||||||
Couple de démarrage max. [Nm] | 1 | ||||||
Température de référence couple [°C] | 20 | ||||||
Type d'arbre | arbre plein | ||||||
Diamètre de l'arbre [mm] | 10 | ||||||
Matière de l'arbre |
|
||||||
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] | 10 | ||||||
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] | 20 | ||||||
Raccordement électrique | |||||||
Câble: 6 m, PUR; radial | |||||||
Diagrammes et courbes | |||||||
Diagramme d'impulsions |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — RV6143-01 — 04.12.2007 —
![]() |