Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 25; ((36 V)) |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 660 |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 250 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Emetteur / récepteur | récepteur |
---|---|
Portée [m] | < 4 |
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | 36 x 60 x 10 | |
Matières | ABS renforcé de fibres de verre | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|
courbe capacité de réserve
|
|
---|