You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. OU5057

Amplificateur pour fibres optiques

OU5057

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Amplificateur pour fibres optiques

OU5057

OUF-HPKG/VS1400-APS 65mm lang

Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Boîtier rectangulaire
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 16; ((24 V))
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 880
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [m] < 0,12; (Barrage photoélectrique)
Portée [mm] < 40; (Système réflexion directe)
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 16 x 56
Matières PPO modifié
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Equerre de fixation
tournevis
Remarques
Remarques
éclairement correspond à la fonction de sortie "NF" en cas de raccordement de fibres optiques type barrages
correspond à la fonction de sortie "NO" en cas de raccordement de fibres optiques type réflexion directe
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 0,065 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Connecteur: 1 x