Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Protection courts-circuits | oui |
---|---|
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Emetteur / récepteur | émetteur |
---|---|
Portée [m] | < 10 |
Portée réglable | non |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 524 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Poids [g] | 0,188 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Matières | PBT | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|