- Produits
- OL0011
Système réflexion directe
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Système réflexion directe
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: OL0005 Comparaison de produits: OL0011 / OL0005 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière infrarouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Données électriques
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
Consommation de puissance max. [VA] | 4 |
Classe de protection | I |
Protection inversion de polarité | non |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 880 |
Durée de vie typique [h] | 100000 |
Température de référence pour la durée de vie [°C] | 25 |
Sorties
Technologie | relais |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (paramétrage) |
Pouvoir de coupure | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 10 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Résistance courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Zone de détection
Portée [mm] | 1...1000; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 250 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 0,207 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Matières | PA; PBT | |
Matière lentille |
|
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A |
---|