You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. MK5053

Détecteur pour vérins à rainure en T

MK5053

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

Détecteur pour vérins à rainure en T

MK5053

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Dimensions [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 2
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 5000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Sensibilité magnétique [mT] 3
Vitesse de passage [m/s] < 5
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] 1,5
Répétabilité [mm] 0,2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...75
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Tenue aux chocs et aux vibrations 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Données mécaniques
Face active frontal
Type de vérin vérins à rainure en T
Dimensions [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Matières PA 12-GF30
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PUR
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M8; codage: A