You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KG0007

Détecteur capacitif

KG0007

KG-2008-BBOA/NI

Détecteur capacitif

KG0007

KG-2008-BBOA/NI

Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ccc
  • ce
  • cul
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 2,5...8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 74
Application
Caractéristique spécifique Aide au réglage optique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 30...250 AC / 20...250 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 8
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 10
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 20
Fréquence de commutation DC [Hz] 20
Résistance courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2,5...8
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 8
Exactitude / déviations
Facteur de correction verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Immunité aux parasites augmentée oui
Tests / homologations
CEM
IEC 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 74
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
aide au réglage 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique oui
Raccordement électrique
Protection nécéssaire fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Remarques
Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²