You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10490

Câble avec prise femelle

E10490

ADOGH040MSS0003A03

Câble avec prise femelle

E10490

ADOGH040MSS0003A03

Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 15 x 15 x 43
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé