- Venttiilianturit
- MVQ-asennoitin
Teollisuusventtiilien huipputarkka asemointi
ifm:n MVQ-sarjan asennoitinta käytetään venttiilien tarkkaan ohjaukseen teollisuussovelluksissa. Tämän innovatiivisen tuotteen avulla venttiilit ja palloventtiilit voidaan säätää tarkasti haluttuun asentoon.
MVQ-asennoitin perustuu luotettavan MVQ-anturiyksikön ja uuden ohjausyksikön yhdistelmään. Tämä innovatiivinen teknologia ei ainoastaan tunnista venttiilin todellista asentoa, vaan myös vertaa sitä jatkuvasti haluttuun asentoon.
MVQ-asennoitin yksityiskohtaisesti
Visuaalinen palaute
MVQ-asennoitin antaa selkeän palautteen ilmaisimiensa ja ohjausjärjestelmän kautta, kun haluttu asento on saavutettu. Näin käyttäjät voivat valvoa ja optimoida prosesseja helposti, mikä lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.
LED-rengas
MVQ-asennoittimen LED-rengas tarjoaa laajan valikoiman värivaihtoehtoja, jotka ovat punainen, vihreä, sininen, keltainen, magenta, syaani ja valkoinen. LEDit voivat palaa jatkuvasti tai vilkkua eri taajuuksilla erilaisten toimintatilojen ilmaisemiseksi. Värit voidaan valita ja mukauttaa yksilöllisesti IO-Link -liitännän kautta sovelluksen vaatimusten mukaisesti.
LED-lista
| Palaa vihreänä, kun laite on käyttövalmis | ||
| Palaa valkoisena, kun venttiili on auki (OPEN) | ||
| Palaa valkoisena, kun venttiili on kiinni (CLOSE) | ||
| Palaa valkoisena, kun todellinen arvo on kuolleen alueen sisäpuolella ja ohjaus on päättynyt (IN POSITION) |
Kiekko
Mekaaninen asennonilmaisin (kiekko) näyttää venttiilin asennon myös silloin, kun laitteen jännite ei ole kytkettynä.
MVQ-asennoittimen tuote-edut
Älytila − ohjauksen suorituskyvyn jatkuva optimointi
MVQ-asennoittimen älytilaa voidaan käyttää kompensoimaan ohjauksen suorituskykyyn vaikuttavia häiriötekijöitä, kuten lämpötilavaihteluita tai komponenttien kulumista. Näin varmistetaan anturin ja ohjausyksikön luotettava ja vakaa suorituskyky ilman, että tarvitaan uusia opetustoimenpiteitä.
Kattavat diagnostiikkatoiminnot − kurkistus teollisuusventtiilin sisälle
Integroitu IO-Link-tiedonsiirtoprotokolla välittää MVQ-asennoittimelle runsaasti diagnostiikkatietoja, kuten avaus- ja sulkemisjaksojen tunnistus, prosessiventtiilin liikematkan ja ohjauksen vakauden valvonta. Tämän kattavan diagnostiikkainformaation avulla voit seurata tiiviisti suorituskykyä ja tunnistaa huoltotarpeet hyvissä ajoin, mikä mahdollistaa tehokkaan ennakoivan kunnossapidon, minimoi seisokit ja alentaa käyttökustannuksia.
VDI/VDE 3845 mukainen modulaarinen rakenne
MVQ-asennoittimen erityispiirteisiin kuuluu sen modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa anturin ja ohjausyksikön ja toisaalta paineilman ohjauksen selkeän erotuksen toisistaan. Komponenttien vaihtaminen on perinteisiin asennoittimiin verrattuna kustannustehokasta vakiokomponenttien käytön ansiosta. Lisäksi MVQ-asennoitin noudattaa teollisuusstandardia VDI/VDE 3845, mikä takaa laitteiden nopean vaihdon ja yhteensopivuuden yleisten teollisuusventtiilien kanssa.
Automaattinen käynnistys varmistaa tarkan ja helpon käyttöönoton
Automaattisessa käynnistyksessä, joka tunnetaan myös nimellä opetus tai edistynyt opetus, on valittavissa kaksi eri moodia, joissa kerätään kaikki venttiilin ohjaukseen tarvittavat tiedot. Moodissa ” automatic valve setup” lähestytään toistuvasti venttiilin pääteasentoja ohjauksen perusmuuttujien määrittämiseksi. Moodissa ” automatic valve setup and positioning tuning” mitataan lisäparametreja siirtymällä venttiilin määriteltyihin väliasentoihin.
Kaikki yhdessä − optimoitu kaapelointi yksinkertaistaa käyttöönottoa
Kaikki venttiilin ohjaukseen tarvittavat tiedot ja komennot siirretään PLC:stä anturiin ja ohjausyksikköön yhden ainoan kaapelin kautta. Lisäksi kaikki diagnostiikkatiedot, kuten toiminta-ajan valvonta, käyttötuntilaskuri ja lämpötila, siirretään PLC:hen samaa kaapelia pitkin, mikä takaa nopean ja helpon asennuksen ja käyttöönoton.
Sovelluksia
Vesi- ja jätevesiteollisuus
Elintarviketeollisuus
Paperiteollisuus
Tuotteet
MVQ-asennoitin toimitetaan kattavana settinä, johon kuuluvat MVQ301-anturi, pneumaattinen magneettiventtiili, kuristin ja Y-kaapeli. Modulaarisen rakenteen ansiosta se on helppo asentaa suoraan toimilaitteen NAMUR-liitäntään.
Setti on saatavana erilaisina versioina, jotka ovat yhteensopivia yksi- tai kaksitoimisten toimilaitteiden kanssa. Lisäksi setit eroavat toisistaan esimerkiksi sen suhteen, miten ne käyttäytyvät sähkö- tai paineilmakatkosten yhteydessä:
| Tilausnumero (asennoitinsetti) |
Sisältyvät tuotteet |
Nimitys |
|---|---|---|
| ZZ0686 | 1x MVQ301 | Anturi ja ohjausyksikkö |
| 1x ZJF120 | 5/3-tieohjausventtiili asennustarvikkeilla ja äänenvaimentimilla | |
| 1x ZJF122 | Kuristinlevy | |
| 1x EVC508 | Y-liitoskaapeli (M12 uros ja naaras; 2 x 5 nastaa; 60 cm) |
| ZZ0687 | 1x MVQ301 | Anturi ja ohjausyksikkö |
| 1x ZJF121 | 3/3-tieohjausventtiili asennustarvikkeilla ja äänenvaimentimilla | |
| 1x ZJF123 | Kuristinlevy | |
| 1x EVC508 | Y-liitoskaapeli (M12 uros ja naaras; 2 x 5 nastaa; 60 cm) |
| ZZ0688 | 1x MVQ301 | Anturi ja ohjausyksikkö |
| 1x ZJF119 | 5/3-tieohjausventtiili määritellyllä perusasennolla, asennustarvikkeilla ja äänenvaimentimilla | |
| 1x ZJF122 | Kuristinlevy | |
| 1x EVC508 | Y-liitoskaapeli (M12 uros ja naaras; 2 x 5 nastaa; 60 cm) |
Huomaa, että tarvitset tämän sarjan lisäksi myös vastaavan venttiilin ja venttiilitoimilaitteen, jotta voit käyttää järjestelmää täysimääräisesti. Sarja on näitä komponentteja täydentävä tuote eikä se toimi yksinään.