• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Venttiilianturit
  2. Lue lisää MVQ-sarjan antureista

Lue lisää älykkäästä venttiilianturista

Venttiilivalvonnan seuraava sukupolvi

Venttiilien takaisinkytkentäjärjestelmiä on optimoitu ajan kuluessa.
Vielä tänäänkin on käytössä paljon vanhentuneita järjestelmiä.

  1. sukupolvi: ei takaisinkytkentää, ainoastaan visuaalinen tilanosoitus.
  2. sukupolvi: mekaaniset kytkinrasiat: vikaantumisalttius, kulumisherkkyys ja suuri kunnossapitotarve.
  3. sukupolvi: induktiiviset anturit: ratkaisevat mekaanisiin kytkimiin liittyvät ongelmat, mutta signaloivat ainoastaan päätyasennot "auki" ja "kiinni".
  4. sukupolvi: Älykäs venttiilianturi: Jatkuvan paikannuksen avulla anturi tunnistaa ja havaitsee mahdolliset venttiiliongelmat niin, että ne voidaan ratkaista ennen kuin niistä aiheutuu kalliita seisakkeja.

Tiivistevaurioiden tunnistus

Älykäs venttiilianturi paljastaa venttiiliongelmat jo varhaisessa vaiheessa.
Huonolaatuiset raaka-aineet, tarttuvat tai jähmeät aineet, ruostuneet putket tai kiintoaineita ja öljyjä imevät keräysjärjestelmät voivat olla syynä sille, että ventiili ei sulkeudu kokonaan.
Koska se paljastaa uhkaavat hätätilanteet, saattaa päätyasentojen valvonnan lisäksi suoritettava venttiilin sulkeutumis- ja avautumisaikojen valvonta säästää kymmeniä tuhansia euroja kunnossapidon, materiaalien ja suunnittelemattomen seisakkien kustannuksissa.

Mekaaninen kuluminen ohentaa tiivisteitä. Venttiili sulkeutuu nopeammin.

IO-Linkin edut: toiminta reagoinnin sijasta

Prosessiteknologian tuotannossa venttiilit esittävät tärkeää roolia. Tuotteiden laatu riippuu suuressa määrin siitä, että venttiilit toimivat kunnolla.

Älykkään venttiilianturin jatkuvan asentotakaisinkytkennän (lähimpään asteeseen) avulla käyttäjät saavat nyt täyden läpinäkyvyyden ja voivat kaikkina aikoina varmistaa tuotteiden tasaisen ja korkean laatutason. Kriittisten kunnossapitotehtävien tapauksessa uhkaavien virhetoimintojen aikainen havaitseminen auttaa tarvepohjaisen kunnossapidon ansiosta ehkäisemään suunnittelemattomia tuotantoseisakkeja.

Venttiilien valvonta IO-Linkin avulla

  • Venttiilien poikkeavista sulkeutumis- ja avautumisajoista saatava varhainen hälytys ehkäisee tuotannon laadun heikkenemistä.
  • Visuaalista valvontaa varten venttiilin asento voidaan näyttää reaaliaikaisena käyttäjäliittymässä.
  • Uhkaavien tukkeumien ja vuotojen välitön signalointi takaa tuotannon virheettömän laadun.
  • Avautumis- ja sulkeutumisaikojen muutokset merkitään aikaleimalla. Tämä yksinkertaistaa todelliseen tarpeeseen perustuvien kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelua.

Asiakkaan viite

Matkalla kohti teollisuus 4.0:aa PMC Ouvrie on automatisoinut prosessinsa IO-Linkin avulla, mikä tekee niistä huomattavasti vakaampia ja luotettavampia.

Dynavian siemenkäsittelyprosessi on parantunut huomattavasti IO-Linkin ja älykkään venttiilianturin käyttöönoton jälkeen.

Dynavia on erikoistunut siemenien päällystämiseen lannoitteella kasvun kiihdyttämiseksi. He ovat ottaneet käyttöön monia osia Industry 4.0 -konseptista, mm. älykkäät venttiilianturit. Anturi tuottaa paljon muutakin informaatiota kuin vain venttiilin päätyasennot. Suunnittelemattomat seisakit ovat vähentyneet, koska kunnossapito- ja käyttöhenkilöstä voi nyt puuttua asioihin tehokkaammin ja luotettavammin.

Teknologia

Älykäs venttiilianturi käyttää magneettista teknologiaa tunnistamaan quarter-turn -venttiilien asentoa. Se tuottaa jatkuvan takaisinkytkentäsignaalin; venttiilin asentotieto säilyy jännitekatkostenkin aikana.

Mekaaninisia kytkinrasioita käytetään vieläkin venttiilien valvonnassa. Tämä toisen sukupolven paikannusratkaisu ei usein ole kuitenkaan riittävästi suojattu kosteutta vastaan, mikä voi aiheuttaa prosesseihin liittyviä ongelmia. Älykkään venttiilianturin suojausluokka on IP67, joten se on ideaalisesti suojattu kosteutta vastaan.

Yksinkertainen ja luotettava vaihtoehto kytkinrasioille.

Mekaaniset kytkimet
(2. sukupolvi)
Älykäs venttiilianturi
(4. sukupolvi)
Elinikä sovellutuksessa Lyhyt elinikä, sillä mekaaniset osat kuluvat, murtuvat tai vääntyvät. Pitkä elinikä, sillä anturiteknologiassa ei tarvita kuluvia osia
Takaisinkytkentä venttiilin asennosta venttiili auki
venttiili kiinni
Päätyasento- ja jatkuva asemointi. Varoitus saostumista ja tukkeumista.
Mitat Usein suuri ja kömpelö. Tämä pienentää venttiilin asentamiseen tarvittavaa tilaa. Kompakti kotelo säästää arvokasta asennustilaa
Asennus Usein monimutkaista, koska useita komponentteja pitää asentaa ja säätää. Anturi voidaan asentaa muutamassa minuutissa.
MVQ älykäs venttiilianturi / asennustarvikkeet
Karan korkeus
[mm]
Karan halkaisija
[mm]
Mitat
[mm - VDI/VDE 3845]
Artikkelinumero
30 < 38 80 x 30
130 x 30
E12569
E12573
20 - 40 > 38 80 x 30
130 x 30
E12674
30 - 50 > 38 80 x 30
130 x 30
E12628