Kahden asennon tunnistus yhdellä anturilla
Venttiilianturi muodostuu periaatteessa kahdesta samaan koteloon päällekkäin asennetusta induktiivisesta anturista. Tunnistuskiekon asennosta riippuen joko ylempi tai alempi anturi kytkee.
Edut:
Anturi toimii ilman kosketusta ja on siten ehdottoman kulumaton. Tämä takaa ehdottoman luotettavuuden ja pitkän eliniän.
Tunnistuskiekkoja on saatavana kaksi erilaista versiota:
standardisovellutuksiin sopivalla 90° tai säädettävällä kulmalla varustettu malli.
Esiasennetut vaimennuselementit minimoivat tarvittavan asennustyön.
Tunnistuskiekon asento on nähtävissä ulkopuolelta. Siten se voidaan sijoittaa ja kiinnittää akselin päähän ilman monimutkaisia säätötoimenpiteitä. Tunnistuskiekot on suunniteltu 30 mm tai 20 mm akselipituuksille (adapterin kanssa). Standardinmukaisten mekaanisten mittojen ja kiinnitysreikien ansiosta tunnistuskiekot voidaan asentaa kaikkiin yleisimpiin toimilaitteisiin.
Pysyvästi luotettava:
Kulumaton kosketuksettoman induktiivisen kytkentäperiaatteen ansiosta.
Pitkä elinikä korroosionkestävien materiaalien ansiosta.
Hetkessä toimintavalmis:
Yhteensopivat kiinnitystarvikkeet nopeaan asennukseen.
Venttiilin asento näkyville:
LED-merkkivalot ilmaisevat venttiilin asennon. Tunnistuskiekon päällä oleva asentoindikaattori varmistaa sen, että venttiilin asento on nähtävissä kauempaakin.
Standardinmukainen NAMUR-venttiili:
Vastaa saksalaista VDI/VDE 3845 -standardia yhtenäisten kiinnityspisteiden osalta (kiinnitys toimilaitteisiin).
Asemointitakaisinkytkentä ja venttiiliohjaus
ifm:n T-sarjan venttiiliantureita käytetään pneumaattisten venttiilitoimilaitteiden asennon valvontaan ja ohjaukseen solenoidiventtiilien kautta.
Enintään kaksi tulo- ja lähtösignaalia siirretään 2-johtimisen AS-i-väyläkaapelin kautta AS-i-masteriin edullisemmin kuin perinteisellä kaapeloinnilla.
Yhden AS-i-masterin avulla voidaan valvoa ja ohjata jopa 62 toimilaitetta ja solenoidia. Diagnostiikkasyistä valvotaan myös johdinkatkoksia ja venttiilissä tapahtuvia oikosulkuja. Tämä tuo lisää turvallisuutta.
Järjestelmäratkaisu:
AS-i on valmistariippumaton standardi alimman kenttätason toimialaitteiden ja antureiden väyläliitännöille. ifm tarjoaa AS-i-järjestelmää kokonaisratkaisuna.
Luotettava:
Edistyksellinen AS-i-teknologia takaa hyvän luotettavuuden ja koneiden korkean käyttöasteen.
Yksinkertainen:
Modulaarinen rakenne ja joustava liitäntäteknologia mahdollistavat järjetelmien helpon yhteensovittamisen.
Kustannustehokas:
Kaksijohtiminen lattakaapeli siirtää sekä datan että energian ilman monimutkaista rinnakkaiskaapelointia.